Termékek közzététele
fermacell Cement Bonded board 12.5 mm
fermacell Cement Bonded board 12.5 mm
    Fermacell
    Archivált

    fermacell Cement Bonded board 12.5 mm

    Fermacell teljesítmény panel H2O egy cement alapú könnyűbeton deszkák szendvics szerkezetű és kétoldalú Deckschichtarmierung készült alkáli üvegszálas háló. Kínálnak egy csomó előnye a magas nedvesség terhelés fali és mennyezeti szerkezetek. Tervezett alkalmazások: - Belső alkalmazások falak és a mennyezet, mint       - A hazai nedves helyeken (például, fürdőszobák, zuhanyzók)       - A nyilvános területeken (például úszómedencék, egészségügyi szobákat, szabadidős létesítmények)       - Kereskedelmi területek (például tejiparban, söriparban, üzemi konyhák) - A külső alkalmazások       - Álmennyezetek       - El˝orefüggesztett, hátsó szell˝ozés˝u homlokzat A termék előnyei: - Eleve a nedves területeken - Rendkívül stabil és könnyű - Egyszerű feldolgozás - Könnyen Fix - Gazdasági ragasztott kötéssel - Flächenspachtelung Ha a használt nagyon vegyileg igénybevett helyeken, forduljon a műszaki tanácsadó Fermacell.
    Specifikáció
    • Az Európai Műszaki Engedély ETA-07/0087 alkalmasságát az elektromos panel H2O mint építőlemez nem teherhordó belső válaszfalak, mint a ruházat komponensek a beltéri és kültéri használatra, mint egy támogatását vakolat homlokzati és álmennyezet érzékel. Kiegészítő nemzeti előírásokat be kell tartani. A Power Panel H2O egy CE-jelöléssel, és megfelelnek a CPD. jellemzők: Hivatalos jóváhagyás: ETA-07/0087 Építőanyag osztály: nem éghető, A1 EN 13501-1 szerint Vastagság: 12,5 mm Panel méretek: lásd fájl letöltése terület a nemzeti szállítási lehetőségek Tűrések: Hosszúság ± 1 mm, szélesség ± 1 mm, vastagság ± 1 mm Sűrűség: ≈ 1000 kg / m³ Négyzetmétertömeg: ≈ 13 kg / m² Egyensúlyi nedvességtartalom: ≈ 5% Páradiffúziós ellenállási tényező: μ = 56 DIN EN 12572 Hővezető képesség: λ10, tr = 0,173 W / (mK) a DIN EN 12664 Termikus ellenállás: R10, tr = 0,07 (m²K) / W a DIN EN 12664 Fajlagos hőkapacitás cp = 1000 J / (kgK) Hajlítószilárdság: ≥ 6,0 N / mm² Modulus: Curve ≈ 4200 N / mm² Lúgosság: pH ≈ 10 Százalékos változás hossza: 0,15 mm / m között 30% és 65% -os relatív páratartalom az EN 318 0,10 mm / m között 65% és 85% relatív páratartalom az EN 318 Folyamatos hőmérséklet: 95 ° C Szín: szürke cement Felületi nézet oldal: zsaluzat sima betonfelület bélyegzéssel Felszíni Vissza: enyhén hullámos vagy csiszolva kalibrálás Bevonat: tökéletes alap Flächenspachtelungen, festék bevonatok, cserép, gipsz, stb
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóMAT-fermacell-CBB-12-5-mm
    • TermékcsaládBuilding Material
    • TermékcsoportFermacell Cement Bonded Board
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2017-04-24
    • Verziószám1
    • Mélység (mm)12.5
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSzálerősítésű cement
    • Másodlagos anyagÁsvány
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)13
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Gipsz / Rost / Vakolt elemek
    • IFC besorolásÉpítészeti elem
    • UNSPSC névWallboard
    • UNSPSC kód30161501
    • Uniclass 2015 kódPr_25_71_52_25
    • Uniclass 2015 leírásFibre-reinforced cement boards
    • CSI MasterFormat 2014 kód07 44 53
    • CSI MasterFormat 2014 névGlass-Fiber-Reinforced Cementitious Panels
    • OmniClass szám23-15 13 19 29
    • OmniClass névGlass Fiber Reinforced Cementitious Wall Panels
    • CSI UniFormat II kódC1010
    • CSI Uniformat II névPartitions