Termékek közzététele
BK 8 - lightweight concrete blocks - smooth finish
BK 8 - lightweight concrete blocks - smooth finish
BK 8 - lightweight concrete blocks - smooth finish
BK 8 - lightweight concrete blocks - smooth finish
    Ferrari BK

    BK 8 - lightweight concrete blocks - smooth finish

    Concrete masonry units for internal and external wall applications. The blocks are available in "dense" or "lightweight" concrete, "intonaco" (rough) or "facciavista" (smooth) surface and with or without wateprof treatment. The units are suitable for several use: partition, curtain, facing and cavity wall. They can provide fire protection, thermal insulation and sound insulation. The blocks are not suitable for load bearing walls.
    Specifikáció
    • -
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóblocco-bk-8-argilla-facciavista
    • TermékcsaládMasonry units (Blocchi da muratura)
    • TermékcsoportPartitions blocks (Blocchi divisori)
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2017-09-01
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)200
    • Szélesség (mm)500
    • Mélység (mm)80
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagBeton
    • Másodlagos anyagBeton
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    • Nettó tömeg (kg)9.7
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Kőművesmunka
    • IFC besorolásÉpítészeti elem
    • UNSPSC névConcrete blocks
    • UNSPSC kód30131502
    • Uniclass 2015 kódPr_20_93_52
    • Uniclass 2015 leírásMasonry walling units
    • CSI MasterFormat 2014 kód04 22 00
    • CSI MasterFormat 2014 névConcrete Unit Masonry
    • OmniClass szám23-13 21 11 11
    • OmniClass névConcrete Blocks
    • CSI UniFormat II kódC1010
    • CSI Uniformat II névPartitions

    Termék elérhetősége

    Európa Afrika
    Albania
    Algéria
    Ausztria
    Líbia
    Bosznia-Hercegovina
    Marokkó
    Franciaország
    Tunézia
    Horvátország
    Montenegró
    Olaszország
    Spanyolország
    Svájc
    Szlovénia