Termékek közzététele
BK S 12 - concrete blocks - splitted finish
BK S 12 - concrete blocks - splitted finish
BK S 12 - concrete blocks - splitted finish
BK S 12 - concrete blocks - splitted finish
    Ferrari BK

    BK S 12 - concrete blocks - splitted finish

    Splitted concrete masonry units, with waterproof treatment, for internal and external wall applications. The units are suitable for several use: partition, curtain, facing and cavity wall. They can provide fire protection, thermal insulation, sound insulation and sound absorption. The blocks are not suitable for load bearing walls.
    Specifikáció
    • -
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóblocco-bk-s12
    • TermékcsaládMasonry units (Blocchi da muratura)
    • TermékcsoportSplitted blocks (Blocchi splittati)
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2017-09-01
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)200
    • Szélesség (mm)500
    • Mélység (mm)120
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagBeton
    • Másodlagos anyagBeton
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Kőművesmunka
    • IFC besorolásÉpítészeti elem
    • UNSPSC névConcrete blocks
    • UNSPSC kód30131502
    • Uniclass 2015 kódPr_20_93_52
    • Uniclass 2015 leírásMasonry walling units
    • CSI MasterFormat 2014 kód04 22 00
    • CSI MasterFormat 2014 névConcrete Unit Masonry
    • OmniClass szám23-13 21 11 11
    • OmniClass névConcrete Blocks
    • CSI UniFormat II kódC1010
    • CSI Uniformat II névPartitions

    Termék elérhetősége

    Európa Afrika