Termékek közzététele
Via Postumia® 8,2cm - paving system
Via Postumia® 8,2cm - paving system
Via Postumia® 8,2cm - paving system
Via Postumia® 8,2cm - paving system
Via Postumia® 8,2cm - paving system
    Ferrari BK

    Via Postumia® 8,2cm - paving system

    Architectural interlocking concrete paving system for pedestrian and medium traffic loads area. The system is composed by 4 elements that could be assembled together. (Pavimentazione autobloccante architettonica per aree pedonali e a traffico medio. Il sistema è composto da 4 elementi modulari che possono essere assemblati assieme).
    Specifikáció
    • -
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóvia-postumia-82
    • TermékcsaládOutdoor pavements (pavimentazioni da esterni)
    • TermékcsoportHigh traffic loads (Traffico pesante)
    • TípusAssembly (több objektum)
    • Megjelenés dátuma2017-09-01
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)82
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagBeton
    • Másodlagos anyagBeton
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Burkolatok és kövek
    • IFC besorolásFelszín
    • UNSPSC névPaving blocks
    • UNSPSC kód30171701
    • Uniclass 2015 kódPr_25_93_60_19
    • Uniclass 2015 leírásConcrete pavers
    • CSI MasterFormat 2014 kód32 14 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 névInterlocking Precast Concrete Unit Paving
    • OmniClass szám23-11 21 17 11 15
    • OmniClass névInterlocking Precast Concrete Pavers

    Termék elérhetősége

    Európa Afrika
    Albania
    Algéria
    Ausztria
    Líbia
    Bosznia-Hercegovina
    Marokkó
    Franciaország
    Tunézia
    Horvátország
    Montenegró
    Olaszország
    Spanyolország
    Svájc
    Szlovénia