Termékek közzététele
Bermuda 80, litter bin 80 l, indoor
Bermuda 80, litter bin 80 l, indoor
Bermuda 80, litter bin 80 l, indoor
Bermuda 80, litter bin 80 l, indoor
Bermuda 80, litter bin 80 l, indoor

    Bermuda 80, litter bin 80 l, indoor

    5.0/5 csillag5.0(5 vélemény)

    Innovatively designed FinBin® Bermuda 80 litter bins are extremely popular all over the world. You can find these litter bins especially at airports, train and metro stations, office buildings, retail facilities, hotels etc. Bermuda series litter bins are also fireproof because of the fire extinguishing structure.

    Designed and manufactured in Finland. 

    Original design: Yrjö Ojanen

    Specifikáció
    • The material and colour can be customized to fit the different surroundings.
      - Fire-extinguishing structure
      - Hinged lid equipped with triangular lock, pivoting bag frame.
      - Design guides the user to recycle different waste fractions.
      - Recycling labels available.

      Technical Information:

      Product number
      V43340

      Measurements (w*d*h)
      400*760 mm

      Aperture (Ø)
      200 mm

      Weight
      13 kg

      Capacity
      80 l, bag frame for 150 l refuse sack

      Materials
      Powder coated galvanized steel and sst EN 1.4016

      Thickness
      1,25/2 mm

      Colours
      Stainless steel, Metallic black, other RAL colours are also available so please ask for the availabilty of a certain colour from our customer service.

      Design
      Yrjö Ojanen

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóbermuda-80-litter-bin-indoor-recycling
    • TermékcsaládLitter bin
    • TermékcsoportLitter bin
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-09-18
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)760
    • Szélesség (mm)400
    • Mélység (mm)400
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Másodlagos anyagPorral bevont acél
    • Tervezés helyeFinnország
    • Gyártás helyeFinnország
    • Nettó tömeg (kg)13
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Szemétgyűjtők
    • IFC besorolásTárgy
    • ETIM-kódEG017960
    • ETIM-névFurniture
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_07_47
    • Uniclass 2015 leírásLitter bins
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 93 23
    • CSI MasterFormat 2014 névTrash and Litter Receptacles
    • OmniClass szám23-21 17 11
    • OmniClass névInterior Waste Bins
    • CSI UniFormat II kódE2020
    • CSI Uniformat II névMovable Furnishings