Termékek közzététele
Bermuda Triple, litter bin, recycling, 3 waste streams, indoor
Bermuda Triple, litter bin, recycling, 3 waste streams, indoor
Bermuda Triple, litter bin, recycling, 3 waste streams, indoor
Bermuda Triple, litter bin, recycling, 3 waste streams, indoor
Bermuda Triple, litter bin, recycling, 3 waste streams, indoor
Bermuda Triple, litter bin, recycling, 3 waste streams, indoor
Bermuda Triple, litter bin, recycling, 3 waste streams, indoor
Bermuda Triple, litter bin, recycling, 3 waste streams, indoor

    Bermuda Triple, litter bin, recycling, 3 waste streams, indoor

    Innovatively designed FinBin® Bermudas are extremely popular all over the world. You can find these bins especially at airports, train and metro stations, office buildings, retail facilities, hotels etc. Bermuda series bins are also fireproof because of the fire extinguishing structure.

    Designed and manufactured in Finland. 

    Original design: Yrjö Ojanen

    Specifikáció
    • The material and colour can be customized to fit the different surroundings.
      - Fire-extinguishing structure
      - Hinged lid equipped with triangular lock, pivoting bag frame.
      - Design guides the user to recycle different waste fractions.
      - Recycling labels available.

      Technical Information:

      Product number
      V43343

      Measurements (w*d*h)
      1160*450*770 mm

      Aperture (Ø)
      200 and 217*104 mm

      Weight
      53 kg

      Capacity
      3*100 l, three bag frames for 150 l refuse sacks

      Materials
      Powder coated galvanised steel and sst EN 1.4016

      Thickness
      1,25/2 mm

      Colours
      Stainless steel, Metallic black, ask other RAL colours from our customer service

      Design
      Yrjö Ojanen

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóbermuda-triple-litter-bin
    • TermékcsaládLitter bin
    • TermékcsoportRecycling
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-09-18
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)770
    • Szélesség (mm)1160
    • Mélység (mm)450
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagPorral bevont acél
    • Tervezés helyeFinnország
    • Gyártás helyeFinnország
    • Nettó tömeg (kg)53
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Szemétgyűjtők
    • IFC besorolásTárgy
    • ETIM-kódEG017960
    • ETIM-névFurniture
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_07_47
    • Uniclass 2015 leírásLitter bins
    • OmniClass szám23-21 17 11
    • OmniClass névInterior Waste Bins

    Termék elérhetősége

    Európa