Termékek közzététele
Treo, Bicycle Rack, one sided
Treo, Bicycle Rack, one sided
Treo, Bicycle Rack, one sided

    Treo, Bicycle Rack, one sided

    4.2/5 csillag4.2(6 vélemény)

    Treo bike rack series are made of different bicycle rack modules and it offers an easy way to build functioning bike parking. Variety of different installation methods and modular structure makes sure that Treo bike rack fits nearly everywhere. Treo series is manufactured and designed in Finland. 

    Specifikáció
    • Dimensions
      Width: 4 bicycles / 1845 mm, 5 bicycles / 2255 mm, 6 bicycles / 2670 mm
      Height: 700 mm (visible parts)
      Depth: 400 mm
      Diameter of the post is 90 mm.

      Material
      Steel

      Surface treatment
      Hot-dip galvanized, galvanized and powder coated

      Standard colours
      RAL7024, Finbin Black 1945 (metallic black), RAL9005, hot-dip galvanized (without colour). Ask for other options form our customer service.

      Options
      - Frame locking

      Manufacturer
      Lehtovuori Oy

      Designed and manufactured in Finland.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítótreo-bike-rack-one-sided
    • TermékcsaládBicycle parking
    • TermékcsoportBicycle parking
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-04-14
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagTűzi horganyzott
    • Másodlagos anyagAcél
    • Tervezés helyeFinnország
    • Gyártás helyeFinnország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaTájkertészet - Bike Racks & Shelters
    • IFC besorolásTárgy
    • ETIM-kódEG017960
    • ETIM-névFurniture
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 93 13
    • CSI MasterFormat 2014 névBicycle Racks
    • OmniClass szám23-11 29 11
    • OmniClass névBicycle Racks and Shelters

    Termék elérhetősége

    Európa