Termékek közzététele
Viva Vivid 2-sided bicycle shelter, 4 m, 20 bicycles
Viva Vivid 2-sided bicycle shelter, 4 m, 20 bicycles
Viva Vivid 2-sided bicycle shelter, 4 m, 20 bicycles
Viva Vivid 2-sided bicycle shelter, 4 m, 20 bicycles
Viva Vivid 2-sided bicycle shelter, 4 m, 20 bicycles

    Viva Vivid 2-sided bicycle shelter, 4 m, 20 bicycles

    ViVa Vivid - modular bicycle shelter

    Standard sizes are (in meters):2700, 4000, 5300, 6600, 7900, 9200 mm. If you need an even longer shelter, please be in touch with our customer service for additional help.

    Vivid 2-sided is compatible with all of our bicycle stand models: CubiQ Premium and Standard, Treo, U2 and FiPo.

    Vivid is a stylish and compact bicycle shelter. This shelter fits perfectly even into more demanding locations where ease of access clear visibility is a must. 

    All Finbin shelters are CE certified for maximum safety.

    Please contact info@lehtovuori.fi if you require a 3D model.

    Specifikáció
    • Technical information:

      - Measurements (w*h*d): 3840*2530*4000 mm

      - Standard colours: RAL7024 (graphite gray), other RAL colours are available also. Make sure of the availability from our customer service.

      - Materials: Zinc rich primer coated steel frame, powder coated steel frame / polycarbonate roof

      - Accessories: green roof, lighting, special paint and water drainage (gutters) etc. 

      - Design and manufacturing: Lehtovuori Oy


    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóVivid-2-sided-bicycle-shelter-4m
    • TermékcsaládShelter
    • TermékcsoportBicycle shelter
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-12-08
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)2530
    • Szélesség (mm)3840
    • Mélység (mm)4000
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagPolikarbonát
    • Tervezés helyeFinnország
    • Gyártás helyeFinnország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaTájkertészet - Kültéri bútor
    • IFC besorolásBútor
    • OmniClass szám23-11 29 11
    • OmniClass névBicycle Racks and Shelters