Termékek közzététele
Foundation block
Finja Betong AB

Foundation block

Facilitates the construction of base soles for gutters, walls, etc.
Specifikáció
  • Compressive strength 5 MPa, category 1. Consumption: 3.34 blocks / lpm Width: 400 mm Length: 295 mm Height: 190 mm
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóSulformsblock
  • TermékcsaládBlocks and Bricks
  • TermékcsoportBeam block
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-11-06
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)190
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagExpanded clay
  • Másodlagos anyagCement
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
  • Nettó tömeg (kg)12
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Kőművesmunka
  • IFC besorolásBlokk
  • UNSPSC névStructural building products
  • UNSPSC kód3013
  • Uniclass 2015 kódPr_20_93_52_01
  • Uniclass 2015 leírásAggregate concrete blocks
  • OmniClass szám23-11 13 00
  • OmniClass névGround Improvement Products
  • CSI UniFormat II kódA10
  • CSI Uniformat II névFOUNDATIONS