Termékek közzététele
Fibracolour EZ IGN: Fire Retardant Coloured MDF
Finsa

Fibracolour EZ IGN: Fire Retardant Coloured MDF

FINSA's Fire retardant Fibracolour black board is a completely coloured board made of selected wood fibres (MDF)
Specifikáció
  • FINSA's Fire retardant Fibracolour black board is a completely coloured board made of selected wood fibres (MDF)
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóFibracolour-ez-ign
  • TermékcsaládFinsa Design - Decorative wood-based boards
  • TermékcsoportFibracolour
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-05-25
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)2850
  • Szélesség (mm)2100
  • Mélység (mm)19
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMDF-lap
  • Másodlagos anyagFa
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
  • Nettó tömeg (kg)81
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Faipari
  • IFC besorolásAnyag
  • UNSPSC névWood sheathing or sheets
  • UNSPSC kód30103604
  • Uniclass 2015 kódPr_35_90_43_53
  • Uniclass 2015 leírásMedium density fibreboard (MDF) lining boards
  • CSI MasterFormat 2014 kód06 42 13
  • CSI MasterFormat 2014 névWood Board Paneling
  • OmniClass szám23-15 15 15 17
  • OmniClass névWood Based Wall Cladding Panels
  • CSI UniFormat II kódC3010
  • CSI Uniformat II névWall Finishes