Termékek közzététele
Fimanatur Hid: Moisture Resistant Veneered Chipboard. Standard Collection
Fimanatur Hid: Moisture Resistant Veneered Chipboard. Standard Collection
Fimanatur Hid: Moisture Resistant Veneered Chipboard. Standard Collection
Fimanatur Hid: Moisture Resistant Veneered Chipboard. Standard Collection
Fimanatur Hid: Moisture Resistant Veneered Chipboard. Standard Collection
Fimanatur Hid: Moisture Resistant Veneered Chipboard. Standard Collection
Fimanatur Hid: Moisture Resistant Veneered Chipboard. Standard Collection
Fimanatur Hid: Moisture Resistant Veneered Chipboard. Standard Collection
Fimanatur Hid: Moisture Resistant Veneered Chipboard. Standard Collection
Fimanatur Hid: Moisture Resistant Veneered Chipboard. Standard Collection
    Finsa

    Fimanatur Hid: Moisture Resistant Veneered Chipboard. Standard Collection

    Moisture resistant veneered chipboard, Fimanatur Hid is a chipboard class P3, with veneered surfaces, recommended for interior use in humid conditions. The Veneer Standard collection includes classical veneers as birch, chestnut, cherry tree, ash, beech, eucalyptus, iroko, maple, mukali, walnut, pine, white oak or sapelly to introduce the natural essence of wood in furniture and cladding design.
    Specifikáció
    • Moisture resistant veneered chipboard, Fimanatur Hid is recommended for interior use in humid conditions. The Veneer Standard collection includes classical veneers as birch, chestnut, cherry tree, ash, beech, eucalyptus, iroko, maple, mukali, walnut, pine, white oak or sapelly to introduce the natural essence of wood in furniture and cladding design.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóFimanatur-hid-std
    • TermékcsaládFinsa Design - Decorative wood-based boards
    • TermékcsoportVeneered boards
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-05-25
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)2440
    • Szélesség (mm)1220
    • Mélység (mm)17
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagChipboard
    • Másodlagos anyagFa
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    • Nettó tömeg (kg)34
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Faipari
    • IFC besorolásAnyag
    • UNSPSC névWood sheathing or sheets
    • UNSPSC kód30103604
    • Uniclass 2015 kódSs_25_25_75_95
    • Uniclass 2015 leírásWood veneered panel lining systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód06 42 13
    • CSI MasterFormat 2014 névWood Board Paneling
    • OmniClass szám23-15 15 15 17
    • OmniClass névWood Based Wall Cladding Panels
    • CSI UniFormat II kódC3010
    • CSI Uniformat II névWall Finishes