Termékek közzététele
Thermopine decking 2400x100x20 mm
Finsa

Thermopine decking 2400x100x20 mm

SAVIA Thermopine decking board is made from Iberian pine with a heat treatment to improve its performance. Environmentally friendly and weather resistant. Grooved on one side. Board dimension 2400x100 mm and 20 mm thickness.

Specifikáció
  • SAVIA Thermopine decking board is made from Iberian pine with a heat treatment to improve its performance. Environmentally friendly and weather resistant. Grooved on one side. Board dimension 2400x100 mm and 20 mm thickness.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóThermopine-deck-100-20
  • TermékcsaládFacades Savia
  • TermékcsoportOrixe
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-05-25
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)20
  • Szélesség (mm)100
  • Mélység (mm)2400
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagHőkezelt fa
  • Másodlagos anyagFenyőfa
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Faipari
  • IFC besorolásAnyag
  • UNSPSC névWood planks
  • UNSPSC kód30103605
  • Uniclass 2015 kódPr_25_71_97_54
  • Uniclass 2015 leírásModified wood boards
  • CSI MasterFormat 2014 kód06 15 00
  • CSI MasterFormat 2014 névWood Decking

Termék elérhetősége

Európa