Termékek közzététele
Wooden decking tile 500x500x40 mm
Finsa

Wooden decking tile 500x500x40 mm

Outdoor wooden decking tiles, made of Galician Maritime Pine wood, SAVIA, autoclave treated for risk class 4, in dimensions 500x500x40 mm, brown dyed.

Specifikáció
  • Outdoor wooden decking tiles, made of Galician Maritime Pine wood, SAVIA, autoclave treated for risk class 4, in dimensions 500x500x40 mm, brown dyed.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóWooden-decking-tile-500-500-40
  • TermékcsaládFacades Savia
  • TermékcsoportWooden decking tiles
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-05-25
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)40
  • Szélesség (mm)500
  • Mélység (mm)500
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFenyőfa
  • Másodlagos anyagFa
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Faipari
  • IFC besorolásFloor
  • UNSPSC névWood planks
  • UNSPSC kód30103605
  • Uniclass 2015 kódPr_25_71_97_78
  • Uniclass 2015 leírásSoftwood deck boards
  • CSI MasterFormat 2014 kód06 15 00
  • CSI MasterFormat 2014 névWood Decking