Termékek közzététele
FireKing 2R1822-C Fireproof 2-Drawer Vertical File
FireKing 2R1822-C Fireproof 2-Drawer Vertical File
FireKing 2R1822-C Fireproof 2-Drawer Vertical File
FireKing 2R1822-C Fireproof 2-Drawer Vertical File
    FireKing

    FireKing 2R1822-C Fireproof 2-Drawer Vertical File

    FireKing's compact and flexible filing vertical file cabinets are perfectly designed to meet your unique home, personal office and/or small business needs. Each and every highly-durable fire rated file cabinet has been meticulously designed and tested to offer the highest quality asset protection, coupled with flexible filing capabilities for your most important legal or letter-sized documents. The cleverly designed FireShield Safe-in-a-File conceals a 1.3 cubic safe in the top compartment while allowing you to file your letter or legal-size documents in the bottom drawer. Perfect for keeping both special items and documents in your home office. 

    As Featured on Amazon.com

    Specifikáció
    • Exterior: 17 3/4" (449 mm) x 27 3/4" (705 mm) x 22 1/8" (562 mm) 

      Interior: 12 3/16" (310 mm) x 10 3/8" (264 mm) x 15 1/8" (384 mm)

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóFireKing-2R1822-C-Fireproof-2-Drawer-Vertical-File
    • TermékcsaládCabinets
    • TermékcsoportFireproof
    • TípusDokumentáció (csak információ)
    • Megjelenés dátuma2019-03-24
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)27.75
    • Szélesség (hüvelyk)22.13
    • Mélység (hüvelyk)22.13
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Nettó tömeg (font)251
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Polcok és tárolóelemek
    • UNSPSC névCabinets
    • UNSPSC kód30161801
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 51 19
    • CSI MasterFormat 2014 névFiling Cabinets
    • OmniClass szám23-13 25 11
    • OmniClass névFireproofing