Termékek közzététele
FireKing 3-2131-CIWSF Safe-In-A-File Cabinet
FireKing 3-2131-CIWSF Safe-In-A-File Cabinet
FireKing 3-2131-CIWSF Safe-In-A-File Cabinet
    FireKing

    FireKing 3-2131-CIWSF Safe-In-A-File Cabinet

    FireKing's Safe-In-A-File is cleverly designed to conceal a spacious safe behind a false top drawer panel. Three-drawer vertical legal-size 31" depth Safe-In-A-File. Included in the topmost file of each FireKing Safe-In-A-File Cabinet is a fire-resistant safe providing even more protection. This Safe-In-A-File is ideal for the small or home office. 

    As Featured on Amazon.com

    Specifikáció
    • Exterior: 20 13/16" (527 mm) x 40 1/2" (1029 mm) x 31 9/16" (802 mm) 

      Interior: 15 1/4" (387 mm) x 10 3/8" (264 mm) x 26" (660 mm) 

      Weight: 644 lbs 

      Safe-in-a-File Cabinet - 3 Drawer - Legal ; 31" Depth (3-2131-C SF)

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóFireKing-3-2131-CIWSF-Safe-In-A-File-Cabinet
    • TermékcsaládCabinets
    • TermékcsoportFireproof
    • TípusDokumentáció (csak információ)
    • Megjelenés dátuma2019-03-24
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)40.5
    • Szélesség (hüvelyk)20.81
    • Mélység (hüvelyk)31.56
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Nettó tömeg (font)644
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Polcok és tárolóelemek
    • UNSPSC névCabinets
    • UNSPSC kód30161801
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 51 19
    • CSI MasterFormat 2014 névFiling Cabinets
    • OmniClass szám23-13 25 11
    • OmniClass névFireproofing