Termékek közzététele
FireKing KF2418HBLE Half Hour Fire and Water Safe
FireKing KF2418HBLE Half Hour Fire and Water Safe
FireKing KF2418HBLE Half Hour Fire and Water Safe
FireKing KF2418HBLE Half Hour Fire and Water Safe
    FireKing

    FireKing KF2418HBLE Half Hour Fire and Water Safe

    1/2 Hour Fire Safes are an economical yet uncompromisingly effective security solution for protecting your documents and other vital assets. Carrying a 30-minute fire rating and water resistance, the FireKing 1/2 Hour Fire Safe provides peace of mind in protecting your assets from multiple hazards.The all heavy steel construction safe is equipped with an electronic lock for basic theft security, deterring burglary and shrinkage. 

    As Featured on Amazon.com

    Specifikáció
    • Exterior: 21 3/5" (549 mm) x 27 4/5" (706 mm) x 19" (483 mm) 

      Interior: 18 1/2" (470 mm) x 24 1/4" (616 mm) x 15 1/2" (394 mm) 

      Weight: 187 lbs (85 kg) 

      Inclusions: Carpeted interior, 2 adj shelves 

      Lock Options: Electronic Lock 

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóFireKing-KF2418HBLE-Half-Hour-Fire-and-Water-Safe
    • TermékcsaládCabinets
    • TermékcsoportSafes
    • TípusDokumentáció (csak információ)
    • Megjelenés dátuma2019-03-24
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)27.8
    • Szélesség (hüvelyk)21.6
    • Mélység (hüvelyk)19
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Nettó tömeg (font)187
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Polcok és tárolóelemek
    • UNSPSC névCabinets
    • UNSPSC kód30161801
    • CSI MasterFormat 2014 kód01 86 13
    • CSI MasterFormat 2014 névFire Suppression Performance Requirements
    • OmniClass szám23-21 35 21 11
    • OmniClass névSafes