Termékek közzététele
FireKing Patriot 4P1825-CBL One-Hour Fireproof Vertical Filing Cabinet
FireKing Patriot 4P1825-CBL One-Hour Fireproof Vertical Filing Cabinet
FireKing Patriot 4P1825-CBL One-Hour Fireproof Vertical Filing Cabinet
    FireKing

    FireKing Patriot 4P1825-CBL One-Hour Fireproof Vertical Filing Cabinet

    The economical solution for protecting your business. Priced for today's economy yet features FireKing International's signature integrity and high quality, and has been awarded the prestigious UL class 350° one hour 1700 degree fire rating with impact. The Patriot file comes in two and four drawer 31" and 25" models; 25" models are equipped to file letter-sized documents front to back or legal-size documents side to side. Features include field replaceable panels, recessed handles and your choice of two popular colors: black and parchment. 

    As Featured on Amazon.com

    Specifikáció
    • Exterior: 17 3/4" (449 mm) x 52 3/4" (1340 mm) x 25 1/16" (635 mm) 

      Interior: 12 3/16" (310 mm) x 10 3/8" (264 mm) x 19 3/4" (502 mm)

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóFireKing-Patriot-4P1825-CBL-One-Hour-Fireproof-Vertical-Filing-Cabinet
    • TermékcsaládCabinets
    • TermékcsoportFireproof
    • TípusDokumentáció (csak információ)
    • Megjelenés dátuma2019-03-24
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)52.75
    • Szélesség (hüvelyk)17.75
    • Mélység (hüvelyk)25.06
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Nettó tömeg (font)508
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Polcok és tárolóelemek
    • UNSPSC névCabinets
    • UNSPSC kód30161801
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 51 19
    • CSI MasterFormat 2014 névFiling Cabinets
    • OmniClass szám23-13 25 11
    • OmniClass névFireproofing