Termékek közzététele
FireKing SB2014 Depository Security Safe
FireKing SB2014 Depository Security Safe
FireKing SB2014 Depository Security Safe
FireKing SB2014 Depository Security Safe
FireKing SB2014 Depository Security Safe
    FireKing

    FireKing SB2014 Depository Security Safe

    Our postal-style depository safes provide a convenient and reliable form of protection from theft and shrinkage in your retail setting. Easy under-the-counter installation means that your safe is in a location that promotes operational efficiency. The depository safe is designed to accept bulky drops and enables you to easily make bank bag type drops and deposits them into the safe. This allows you to make those types of drops without opening the main door to the safe. The safe is fit with an electronic lock that is programmable with unique user codes, limiting access to only those who are authorized. All of these features, coupled with outstanding customer service, give you the confidence that you seek. 

    As Featured on Amazon.com

    Specifikáció
    • Brand Name: FireKing 

      Item Weight: 97 pounds 

      Product Dimensions: 27 x 16 x 17 inches 

      Color: Black 

      Material Type: Steel

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóFireKing-SB2014-Depository-Security-Safe
    • TermékcsaládCabinets
    • TermékcsoportSafes
    • TípusDokumentáció (csak információ)
    • Megjelenés dátuma2019-03-24
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)16
    • Szélesség (hüvelyk)27
    • Mélység (hüvelyk)17
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Nettó tömeg (font)97
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Polcok és tárolóelemek
    • UNSPSC névCabinets
    • UNSPSC kód30161801
    • CSI MasterFormat 2014 kód01 86 13
    • CSI MasterFormat 2014 névFire Suppression Performance Requirements
    • OmniClass szám23-21 35 21 11
    • OmniClass névSafes