The fischer injection mortar FIS EM Plus is a high-quality epoxy mortar for top load-bearing capacity in cracked and non-cracked concrete and for seismic applications in performance categories C1 and C2. It is suitable for fixations of shear connectors for concrete layers, tall shelvings, and heavy steel constructions both inside and outside. The injection mortar is processed with the approved system components fischer threaded rod FIS A with variable anchorage depths and fischer internal threaded anchor RG M I as well as with reinforcement bars. The epoxy mortar is ideally suited for rebar connections that are installed with a large drill hole diameter and a high anchorage depth. It can also be used for diamond-drilled and water-filled drill holes.
Termék elérhetősége
| Ázsia | Európa | Dél-Amerika | Óceánia | Afrika | Észak-Amerika |
|---|---|---|---|---|---|
Dél-Korea | Albania | Argentína | Ausztrália | Dél-afrikai Köztársaság | Egyesült Államok |
Egyesült Arab Emírségek | Ausztria | Brazília | Egyiptom | Mexikó | |
Fülöp-szigetek | Belgium | Eritrea | |||
India | Bosznia-Hercegovina | Etiópia | |||
Indonézia | Bulgária | Kenya | |||
Izrael | Csehország | Szomália | |||
Japán | Dánia | ||||
Jemen | Egyesült Királyság | ||||
Jordánia | Észak-Macedónia | ||||
Katar | Észtország | ||||
Kína | Fehéroroszország | ||||
Libanon | Finnország | ||||
Malajzia | Franciaország | ||||
Omán | Görögország | ||||
Palesztina | Hollandia | ||||
Szaúd-Arábia | Horvátország | ||||
Thaiföld | Írország | ||||
Törökország | Lengyelország | ||||
Lettország | |||||
Litvánia | |||||
Luxemburg | |||||
Magyarország | |||||
Moldova | |||||
Montenegró | |||||
Németország | |||||
Norvégia | |||||
Olaszország | |||||
Oroszország | |||||
Portugália | |||||
Románia | |||||
Spanyolország | |||||
Svájc | |||||
Svédország | |||||
Szerbia | |||||
Szlovákia | |||||
Szlovénia | |||||
Ukrajna |