Termékek közzététele
Slab mounted sprinkler hanger assembly
Slab mounted sprinkler hanger assembly
    fischer

    Slab mounted sprinkler hanger assembly

    3.6/5 csillag3.6(5 vélemény)

    This assembled hanger contains of all relevant products that are needed to be mounted to the concrete slab which can be used for the fixing of sprinkler pipes.

    REVIT HINT:

    This assembly is as a Revit Model Group that can be copied within a single Revit Project as well as different ones by simple copy/paste function (ctrl+c/ctrl+v).

    All elements within this group are hosted by the group reference plane. This enables free array- and rotation of the group. The geometry of the hanger can be easily adapted by moving the model lines, which are included in the group. The pipe clamps can be also positioned by simple drag function.

    When adding content to the group do not forget to set the family reference plane as the current working plane in order to guarantee the functionality of the assembly.

    For further information or additional assemblies do not hesitate to contact us.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítófischer-as-sm-sprinkler
    • TermékcsaládInstallation systems
    • TermékcsoportPipe clamps
    • TípusAssembly (több objektum)
    • Megjelenés dátuma2018-11-11
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagHorganyozott acél
    • Tervezés helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaTűzvédelmi termékek - Öntözőrendszerek
    • IFC besorolásÉpületelem helyettesítő
    • ETIM-kódEG000056
    • ETIM-névFire protection systems
    • UNSPSC névFire sprinkler systems
    • UNSPSC kód46191602
    • Uniclass 2015 kódSs_55_30_96_85
    • Uniclass 2015 leírásSprinkler systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód21 13 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFire-Suppression Sprinkler Systems
    • CSI UniFormat II kódD4090
    • CSI Uniformat II névOther Fire Protection Systems

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika