Termékek közzététele
48" Series 9 DCS Grill, Infrared Sear Burner, LPG
48" Series 9 DCS Grill, Infrared Sear Burner, LPG
    Fisher & Paykel

    48" Series 9 DCS Grill, Infrared Sear Burner, LPG

    Taking your grilling experience to the next level, this Series 9 built-in 48" grill is the ultimate addition to premium outdoor kitchens. Infrared sear burner for incredibly fast searing up to 26 MJ/hr Cater for a crowd with the secondary cooking surface U-burners deliver 26 MJ/hr total power per burner with precise heat control from 150°C to 600°C
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóBE1-48RCI-L-71605
    • TermékcsaládGrills
    • TermékcsoportGrills
    • TípusDigital Inventory (Products)
    • Megjelenés dátuma2023-04-26
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)692
    • Szélesség (mm)1217
    • Mélység (mm)682
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeÚj-Zéland
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Konyhafelszerelés

    Termék elérhetősége

    Óceánia