Termékek közzététele
30cm Series 7 2 Zone Induction Cooktop, SmartZone
Fisher & Paykel

30cm Series 7 2 Zone Induction Cooktop, SmartZone

Enjoy the ability to create a large cook zone with SmartZone, or to match with a two-burner gas cooktop. Immediate heat response and extremely accurate temperature control Cooktop remains cool to touch until a pot or pan is placed on the surface Easily control each cook zone with Touch&Slide, including pairing cook zones to create a large SmartZone
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóCI302DTB4-81975
  • TermékcsaládCooktops
  • TermékcsoportMinimal
  • TípusDigital Inventory (Products)
  • Megjelenés dátuma2022-06-07
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)54
  • Szélesség (mm)300
  • Mélység (mm)530
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeÚj-Zéland
Besorolások
  • BIMobject kategóriaKonyha - Konyhafelszerelés

Termék elérhetősége

Ázsia Óceánia Európa