Termékek közzététele
90cm Series 7 5 Zone Induction Cooktop, 2 SmartZones
90cm Series 7 5 Zone Induction Cooktop, 2 SmartZones
90cm Series 7 5 Zone Induction Cooktop, 2 SmartZones
90cm Series 7 5 Zone Induction Cooktop, 2 SmartZones
    Fisher & Paykel

    90cm Series 7 5 Zone Induction Cooktop, 2 SmartZones

    This Series 7 cooktop is a joy to use, with the instant response and energy efficiency of induction technology. Immediate heat response and extremely accurate temperature control Cooktop remains cool to touch until a pot or pan is placed on the surface Easily control each cook zone with Touch&Slide, including pairing cook zones to create a large SmartZone.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóCI905DTB4-81979
    • TermékcsaládCooktops
    • TermékcsoportMinimal
    • TípusDigital Inventory (Products)
    • Megjelenés dátuma2022-06-07
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)54
    • Szélesség (mm)900
    • Mélység (mm)530
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeÚj-Zéland
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Konyhafelszerelés

    Termék elérhetősége

    Óceánia Európa Ázsia