Termékek közzététele
83cm Series 9 Minimal 4 Zone Induction Hob with Integrated Ventilation
83cm Series 9 Minimal 4 Zone Induction Hob with Integrated Ventilation
    Fisher & Paykel

    83cm Series 9 Minimal 4 Zone Induction Hob with Integrated Ventilation

    A true two-in-one appliance, this hob combines the precision of induction cooking with powerful extraction in one seamless, stylish hob.

    Seamless kitchen integration, without the need for overhead ventilation Four cooking zones, including simple pairing of two zones to create a SmartZone Minimal style, sleek black glass finish to suit any kitchen design
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóCID834RDTB4-82234
    • TermékcsaládCooktops
    • TermékcsoportMinimal
    • TípusDigital Inventory (Products)
    • Megjelenés dátuma2022-06-08
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)217
    • Szélesség (mm)830
    • Mélység (mm)515
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeÚj-Zéland
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Konyhafelszerelés