Termékek közzététele
30" Series 9 Griddle/Side Burner, Natural Gas
30" Series 9 Griddle/Side Burner, Natural Gas
    Fisher & Paykel

    30" Series 9 Griddle/Side Burner, Natural Gas

    Get the best of both worlds with a Griddle and Dual Side Burner. Combining the quick cooking griddle with two side burners for sautéing and simmering, this is a hard working product for the outdoor kitchen where space is limited. Seamless installation and interconnectivity between products allows for unified operation, from ignition to dial illumination Fast, weather resistant ignition system Able to be built-in or mounted on a freestanding cart (Grill Cart sold separately - CAD1-30E)
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóGDSBE1-302-N-71469
    • TermékcsaládSpecialty Cooking
    • TermékcsoportSpecialty Cooking
    • TípusDigital Inventory (Products)
    • Megjelenés dátuma2022-05-05
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)10.5
    • Szélesség (hüvelyk)30
    • Mélység (hüvelyk)26.88
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeÚj-Zéland
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Konyhafelszerelés