Termékek közzététele
120cm Series 7 Box Chimney Wall Rangehood
Fisher & Paykel

120cm Series 7 Box Chimney Wall Rangehood

This Contemporary style rangehood extracts steam, grease and cooking odours quietly and efficiently. With three fan speeds plus boost, select the perfect extraction rate for your cooking Powerful maximum air movement of 780m³/hr Pair with a compatible cooktop and the extraction rate will automatically adjust to suit your cooking Wi-Fi enabled for notifications through the SmartHQ™ app
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóHC120DCXB4-50197
  • TermékcsaládVentilation
  • TermékcsoportContemporary
  • TípusDigital Inventory (Products)
  • Megjelenés dátuma2023-05-22
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)635
  • Szélesség (mm)1198
  • Mélység (mm)500
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeÚj-Zéland
Besorolások
  • BIMobject kategóriaKonyha - Konyhafelszerelés

Termék elérhetősége

Óceánia Ázsia