Termékek közzététele
60cm Series 9 Integrated Dual Zone Freezer
60cm Series 9 Integrated Dual Zone Freezer
60cm Series 9 Integrated Dual Zone Freezer
60cm Series 9 Integrated Dual Zone Freezer
60cm Series 9 Integrated Dual Zone Freezer
60cm Series 9 Integrated Dual Zone Freezer
    Fisher & Paykel

    60cm Series 9 Integrated Dual Zone Freezer

    Pair with the Integrated Dual Zone Refrigerator for the ultimate kitchen solution – this model features two independent food zones taking cooling flexibility to a new level. Flush fit design with 4mm gaps and custom height installation Two independent food zones with adjustable temperature from -21 to -14°C Easy-to-use touch-control panel and Wi-Fi capability
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóRS6019F2L1-26218
    • TermékcsaládRefrigeration
    • TermékcsoportIntegrated
    • TípusDigital Inventory (Products)
    • Megjelenés dátuma2023-05-22
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1870
    • Szélesség (mm)592
    • Mélység (mm)576
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeÚj-Zéland
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Konyhafelszerelés