Termékek közzététele
Sofa CJ4
Flädie Möbler

Sofa CJ4

4.8/5 csillag4.8(10 vélemény)
The CJ4 is a unique piece of furniture as it is one of very few sofas that is made entirely of natural materials. You can be close and cosy when you spend time with your nearest and dearest; you can also lie back and relax alone in front of the TV after a long day with the same amount of true comfort. It is perfectly possible to place it in the middle of the room as it is designed to be beautiful from all angles. The CJ4 is slightly curved to create a sense of togetherness, and the seat cushion is adjustable and removable to suit your particular taste. The padding provides a comfortable firmness that allows you to sit for a long time without getting hot and uncomfortable. The CJ4 is made from hand-made, natural materials, steel springs, horsehair and flax batt, so you do not have to worry about chemicals such as flame retardants, petrochemical toxins or other hazardous substances.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóCJ4
  • TermékcsaládEasy Chairs - Sofas
  • TermékcsoportSofa
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2014-06-19
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)740
  • Szélesség (mm)2010
  • Mélység (mm)870
Linkek
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagTextil
  • Másodlagos anyagFa
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Szófák
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • UNSPSC névFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kód56

Termék elérhetősége

Európa Észak-Amerika Ázsia Afrika Dél-Amerika Óceánia