Termékek közzététele
FLEX DOOR  -  GLAZED DOOR
Flex

FLEX DOOR - GLAZED DOOR

4.6/5 csillag4.6(5 vélemény)
FLEX interior doors are available as a complete range of contemporary doors and double doors, and in custom sizes. Doors can be supplied in versions with or without glass. The design is enhanced with a selection of locks and handles. The doors are designed for integration in our solid wall systems such as FLEX FINELINE, FLEX PLAINLINE and our FLEX WOODLINE system, but can also be installed in site-built openings. Is compatible with Flex Woodline, Flex Fineline, Flex Office and Flex Plainline.
Specifikáció
  • MATERIALS Depending on sound, fire and design requirements: MDF, solid wood or MDF and solid wood combined with glass. FINISH Standard NCS S 0500-N. Choice of NCS colour or veneered in oak, birch, ash, etc. (options). SOUND TRANSMISSION CLASS 25, 30, 35 or 40 R'w (field dB). FIRE CLASS E30, EI30, E60 and EI60.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítódoor_01
  • TermékcsaládDoor
  • TermékcsoportDoor
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-06-12
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveg
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAjtók - Ajtókészletek
  • IFC besorolásAjtó
  • UNSPSC névDoors
  • UNSPSC kód301715
  • Uniclass 2015 kódAc_15_50_25
  • Uniclass 2015 leírásDoors, windows and glazing surveying
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 10 00
  • CSI MasterFormat 2014 névDoors and Frames
  • OmniClass szám23-17 11 00
  • OmniClass névDoors
  • CSI UniFormat II kódC1020
  • CSI Uniformat II névInterior Doors

Termék elérhetősége

Európa
Svédország