Termékek közzététele
FLEX FINELINE  -  120-2.5.2
FLEX FINELINE  -  120-2.5.2
FLEX FINELINE  -  120-2.5.2
    Flex

    FLEX FINELINE - 120-2.5.2

    Modular solid wall system. DESIGN Wall with V-joints or flush joints between wall sections. One or two layers of wall panels depending on wall type and sound insulation class. Choice of finish on wall panels, normally a smooth, white, durable surface. Is compatible with Flex Door, Flex Frame and Flex Woodline.
    Specifikáció
    • MODULAR DIMENSIONS Standard module width 900 mm. WALL HEIGHT Wall height as required, up to 3,000 mm For higher ceiling heights, contact FLEX. CLADDING 13 mm plasterboard (single or double layer). Standard design, NCS S 0500-N. FINISH Painted, smooth lining paper. Painted, textured fibreglass wall covering. Wallpapered. Wallpapers from our standard collection. FRAMING Steel stud framing, with wall studs and floor and ceiling rails in galvanized steel. Can be reinforced for hanging shelves, TVs, etc. Wall designation Rw (lab dB) Wall thickness (mm) Fire class FF95/1-5-1 35–37* 95 ** FF95/2-5-2 39–41* 95 ** FF120/2-5-2 43–45* 120 ** * Estimated sound reduction in field is dependent on surrounding building components and installations. ** Fire-classified walls available on request.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítófine_01-120-252
    • TermékcsaládPartition wall systems
    • TermékcsoportFineline
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-06-12
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagGipsz
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaFalak - Térelválasztók
    • IFC besorolásFal
    • UNSPSC névGypsum board
    • UNSPSC kód30161509
    • Uniclass 2015 kódEF_25_10
    • Uniclass 2015 leírásWalls
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 22 00
    • CSI MasterFormat 2014 névPartitions
    • OmniClass szám23-13 33 27 11
    • OmniClass névCurtain Walls
    • CSI UniFormat II kódC1010
    • CSI Uniformat II névPartitions