Termékek közzététele
FLEX GLASSDOOR-A
FLEX GLASSDOOR-A
    Flex

    FLEX GLASSDOOR-A

    FLEX GLASSDOOR -A installed in a clear-anodized aluminium frame. Doors consist of a sheet of toughened glass that can be fitted with a lock. Doors are designed to fit our FLEX GLASSLINE wall system, but can also be installed in site-built openings.
    Specifikáció
    • FINISH Clear-anodized aluminium frame. Can be painted in NCS colour of choice on request. DIMENSIONS 9×21 M, 890x2,081 mm. 10×21 M, 990x2,081 mm. OPTIONS The outer dimensions of the frame can also be adapted to suit individual solutions. SOUND REQUIREMENTS Type of glass R'w (lab dB) Glass thickness (mm) Toughened 30 10 Toughened/laminated 35 10 SAFETY Toughened safety glass.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóglassdoora_01
    • TermékcsaládDoor
    • TermékcsoportGlassdoor
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-06-12
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveg
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Ajtókészletek
    • IFC besorolásAjtó
    • UNSPSC névDoors
    • UNSPSC kód301715
    • Uniclass 2015 kódAc_15_50_25
    • Uniclass 2015 leírásDoors, windows and glazing surveying
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 névDoors and Frames
    • OmniClass szám23-17 11 00
    • OmniClass névDoors
    • CSI UniFormat II kódC1020
    • CSI Uniformat II névInterior Doors