Termékek közzététele
FLEX PLAINLINE  -  95–1.5.1
FLEX PLAINLINE  -  95–1.5.1
    Flex

    FLEX PLAINLINE - 95–1.5.1

    Modular solid wall system. DESIGN System wall made from fibreboard on wood stud framing with narrow joints between wall sections. Is compatible with Flex Door, Flex Frame, Flex Woodline, Flex Glassline, Flex Framless and Flex Glassdoor-W.
    Specifikáció
    • MODULAR DIMENSIONS Standard module width 900 mm. Standard height up to 3,000 mm. WALL HEIGHT Wall height as required, up to 3,000 mm CLADDING 12 mm fibreboard. Standard colour: NCS 0500-N. FINISH As required, chosen NCS colour or veneer. FRAMING Stud framing with floor and ceiling sills and wall studs in pine. SOUND AND FIRE Wall designation Rw (lab dB) R'w (field dB) Wall thickness (mm) Fire class FP95/1-5-1 43 37–40* 95 ** FP120/2-5-2 50 44–47* 120 ** * Estimated sound reduction in field is dependent on surrounding building components and installations. ** Boards can be combined with fire-rated plasterboard.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóplain_01
    • TermékcsaládPartition wall systems
    • TermékcsoportPlainline
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-06-12
    • Verziószám2
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Másodlagos anyagFa
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaFalak - Térelválasztók
    • IFC besorolásFal
    • UNSPSC névWallboard
    • UNSPSC kód30161501
    • Uniclass 2015 kódEF_25_10
    • Uniclass 2015 leírásWalls
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 22 00
    • CSI MasterFormat 2014 névPartitions
    • OmniClass szám23-13 35 21 15
    • OmniClass névWood Framed Structural Walls
    • CSI UniFormat II kódC1010
    • CSI Uniformat II névPartitions