Termékek közzététele
FLEX SLIDEDOOR-G
FLEX SLIDEDOOR-G
FLEX SLIDEDOOR-G
    Flex

    FLEX SLIDEDOOR-G

    FLEX SLIDEDOOR-G with sliding glass sections that fits FLEX GLASSLINE.
    Specifikáció
    • FRAME OUTER DIMENSIONS Dimensions as required, subject to weight limit for mounting hardware. WEIGHT Standard weights 80 kg and 120 kg. For higher weights, hardware must be selected to suit application. MOUNTING HARDWARE / PULL HANDLES Mounting hardware: aluminium track or steel tube with rollers. Stainless steel pull handle. SAFETY Toughened safety glass.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóslidedoorg_01
    • TermékcsaládDoor
    • TermékcsoportSlidedoor
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-06-12
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveg
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Ajtókészletek
    • IFC besorolásAjtó
    • UNSPSC névDoors
    • UNSPSC kód301715
    • Uniclass 2015 kódAc_15_50_25
    • Uniclass 2015 leírásDoors, windows and glazing surveying
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 névDoors and Frames
    • OmniClass szám23-17 11 00
    • OmniClass névDoors
    • CSI UniFormat II kódC1020
    • CSI Uniformat II névInterior Doors