Termékek közzététele
FLEX SLIDEDOOR-W - SINGLE DOOR
FLEX SLIDEDOOR-W - SINGLE DOOR
    Flex

    FLEX SLIDEDOOR-W - SINGLE DOOR

    Fixed and sliding glass sections in wood frame. FLEX GLASSDOOR -W with fixed and sliding glass sections in wood frame compatible with FLEX WOODLINE, FLEX FINELINE, FLEX PLAINLINE.
    Specifikáció
    • FRAME OUTER DIMENSIONS Standard dimensions are 2,090×2,090 mm, 21×21 M. Dimensions can be adapted to suit application on request. PRE-GLAZED SECTIONS Sections are supplied pre-glazed with chosen glass type and glass cut-outs. Standard glass cut-out FLEX G01. FINISH Standard design, NCS S 0500-N. Available in choice of NCS colour or veneered in oak, beech, ash, etc. FRAME Standard frame width 92 mm Other frame widths can be manufactured on request. SOUND REQUIREMENTS No classification. OPTIONS Soundproofing kit that gives a sound reduction of around 28 dB. LOCK/HINGES/HARDWARE Sliding doors have mounting hardware comprising an aluminium track and rollers. Can be fitted with ASSA 13787 lock. SAFETY Toughened safety glass, 6 mm.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóslidedoorw_01
    • TermékcsaládDoor
    • TermékcsoportSlidedoor
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-06-12
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveg
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Ajtókészletek
    • IFC besorolásAjtó
    • UNSPSC névDoors
    • UNSPSC kód301715
    • Uniclass 2015 kódAc_15_50_25
    • Uniclass 2015 leírásDoors, windows and glazing surveying
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 névDoors and Frames
    • OmniClass szám23-17 11 00
    • OmniClass névDoors
    • CSI UniFormat II kódC1020
    • CSI Uniformat II névInterior Doors