Termékek közzététele
Jos X6
Flexalighting

Jos X6

A projector module characterised by a minimal design and high optical performance. Available in three wattages, it lends itself to applications ranging from accent lighting to general illumination.
Specifikáció
  • A projector module characterised by a minimal design and high optical performance. Available in three wattages, it lends itself to applications ranging from accent lighting to general illumination.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóJOSX6
  • TermékcsaládAdjustable projctors
  • TermékcsoportLinear system
  • Megjelenés dátuma2020-09-29
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)205
  • Szélesség (mm)32
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Világítás
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • UNSPSC névLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC kód3911
  • Uniclass 2015 kódEF_70_80
  • Uniclass 2015 leírásLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 névLighting
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II kódD5020
  • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring