Termékek közzététele
Centro Stools & Benches
Centro Stools & Benches
Centro Stools & Benches
Centro Stools & Benches
Centro Stools & Benches
    Connection

    Centro Stools & Benches

    4.8/5 csillag4.8(14 vélemény)

    Centro Stools & Benches

    The Centro Stools & Benches range is a solid oak seating collection, perfect for meeting, collaborating and socialising. With a solid oak frame and hundreds of different fabric colour options the Centro Stools & Benches range is designed to be the perfect companion for its namesake table range. Stools are detailed with a button to coordinate or contrast in your choice of fabric.

    Design by Roger Webb Associates

    • Low stool and bench for diner height tables
    • High stool with silver foot ring for poseur height tables
    • Available in a wide range of fabrics, vinyls and leathers
    • Also available in black or wenge stained oak
    Specifikáció
    • Product versions

      Low Stool 

      • GTR1- 380 mm x 380 mm, height 460 mm

      Bar Stool 

      • GTR2- 380 mm x 380 mm, height 760 mm

        Bench

        • STR1- 1300 mm x 420 mm, height 460 mm

        Weight

        Low Stool

        • GTR1- 9kg

        Bar Stool

        • GTR2- 14kg

          Bench

          • STR1- 15kg

        Műszaki specifikáció
        • Egyedi azonosítócentro-stools-and-benches
        • TermékcsaládConnection
        • TermékcsoportCentro Stools & Benches
        • TípusObjektum (egy termék)
        • Megjelenés dátuma2022-08-31
        • Verziószám1
        Kapcsolódó adatok
        • Elsődleges anyagTölgyfa
        • Másodlagos anyagTextil
        Besorolások
        • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
        • IFC besorolásBútor
        • ETIM-kódEG017960
        • ETIM-névFurniture
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
        Hasonló termékek