Termékek közzététele
Plaza
Plaza
    Flou

    Plaza

    3.8/5 csillag3.8(168 vélemény)
    An elegant luxurious bed, designed as the heart of the bedroom. Removable covers of the headboard and the base, fixed with Velcro, can have a rich trim in Glamour fabric. Available with fixed base or unusually ample storage base. Headboard available in two heights.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóPlaza
    • TermékcsaládFurniture
    • TermékcsoportBeds
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2012-09-19
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1830
    • Szélesség (mm)109
    • Mélység (mm)2270
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagFa
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Ágyak
    • IFC besorolásBútor
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_06
    • Uniclass 2015 leírásBeds
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 58 29
    • CSI MasterFormat 2014 névBeds
    • OmniClass szám23-21 23 19 13
    • OmniClass névResidential Beds
    • CSI UniFormat II kódE2020
    • CSI Uniformat II névMovable Furnishings