Termékek közzététele
Tronic Shower Mixer outlet up
Tronic Shower Mixer outlet up
    FM Mattsson
    Archivált

    Tronic Shower Mixer outlet up

    A new generation of sensor operated mixers. Perfect for public shower areas, camping sites etc. All technical parts integrated in the mixer body for easy maintenance. Programmable functions such as hygiene flush, rinsing times and cleaning mode. Chrome. 160 c/c. RSK 8359097 16811500 150 c/c RSK 8359103 NRF 4301839 VVS 704366304
    Specifikáció
    • With thermostatic valve (for stabile termpature). 1/2" outlet up Vandal safe, solid brass mixer. Battery operation (incl. battery) possible to convert to mains operation. Safety stop at 38° C and adjustable max temperature, preset to 42° C . Flush time-out to prevent flooding. 3 min rinse time via sensor. Cleaning mode via magnetic plate. IP Class 67 on sensor.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító16810000
    • TermékcsaládElectronic mixers
    • TermékcsoportFM Mattsson Tronic
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-05-05
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)57
    • Szélesség (mm)234
    • Mélység (mm)60
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Másodlagos anyagCink
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    • Nettó tömeg (kg)3.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • UNSPSC névPlumbing fixtures
    • UNSPSC kód3018
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures