Termékek közzététele
9000E II Kitchen Mixer with DW-connection
9000E II Kitchen Mixer with DW-connection
    FM Mattsson

    9000E II Kitchen Mixer with DW-connection

    Kitchen mixer with C-spout and on-off valve for dishwasher. Ecosafe Mixer with coldstart and softclosing function. Adjustable flow control and temperaturelimiter. Energy class B-C. Chrome RSK 8309081 VVS 706097204 80010010 RSK 8310171 NRF 4300921. 80016000 RSK 8310192 LVI 6258269 80016010. 80017000 RSK 8308999 80017010
    Specifikáció
    • EcoSafe® mixer. Cold Start. Soft closing with ceramic cartridge. With dishwasher connector. Adjusable flow control and temperature limiter. Aerator with Eco Flow. Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included. Soft PEX® hoses with 10 mm connector or 3/8" connecting nut (stainless steel braided). Hole diameter Ø34-37 mm. Base Ø52 mm.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító80010000
    • TermékcsaládKitchen Mixers
    • TermékcsoportFM Mattsson 9000E
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-05-05
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)384
    • Szélesség (mm)52
    • Mélység (mm)233
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Másodlagos anyagCink
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    • Nettó tömeg (kg)2
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Csapok és keverők
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • UNSPSC névPlumbing fixtures
    • UNSPSC kód3018
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures