Termékek közzététele
9000 Kitchen Mixer with low spout
9000 Kitchen Mixer with low spout
    FM Mattsson
    Archivált

    9000 Kitchen Mixer with low spout

    Kitchen mixer with swivel spout 110°/360 and soft closing. Adjustable flow control and temperature limiter. Chrome. RSK 8308701 NRF 4301613 LVI 6258010 VVS 705871204 91000010 with Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided). The FM Mattsson 9000 Kitchen mixer has a harmonious, classic design. Standard features include a hot water lock, adjustable flow control, a soft-close mechanism and a ceramic seal. These features eliminate the risk of scalding, and protect the pipes by preventing water hammering. With its popular, user-friendly design, this has been Sweden’s best selling mixer for many years. If you want to install the same style of mixer throughout your home, the 9000 range has limitless possibilities. It also includes safety shower and bathtub mixers and a Basin mixer. A new product in the 9000 range is a Kitchen mixer made completely of stainless steel.
    Specifikáció
    • Soft closing with ceramic cartridge. Adjustable flow control and temperature limiter. Swivel spout 110°. CU-pipes 10 mm or Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided). Hole diameter Ø28 mm.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító91000000
    • TermékcsaládKitchen Mixers
    • TermékcsoportFM Mattsson VISKAN
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-05-05
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)135
    • Szélesség (mm)100
    • Mélység (mm)250
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKróm
    • Másodlagos anyagKróm
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Csapok és keverők
    • IFC besorolásÁtfolyás szabályzó
    • UNSPSC névPlumbing fixtures
    • UNSPSC kód3018
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 leírásSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures