Termékek közzététele
Skydome™, 2', 3' And 4' Diameter Stem/Cable Mount Fixture
Focal Point
Archivált

Skydome™, 2', 3' And 4' Diameter Stem/Cable Mount Fixture

features
Pendant mount fluorescent round dome with acrylic diffuser.

Nominal 2', 3' or 4' diameter housings are available.

Shallow 4.5" deep housing maintains low profile.

Convex lens design ensures an evenly illuminated diffuser.

Optional indirect glow reduces contrast between ceiling and luminaire.

Skydome™ is a good choice for open public spaces such as airport concourses, large lobbies, reception areas, schools and meeting rooms.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítófp-fsd-susp
  • TermékcsaládDownlights
  • TermékcsoportSkydome™
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-01-19
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Világítás
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 26 00
  • CSI MasterFormat 2014 névInterior Daylighting Devices