Termékek közzététele
Sky™ 4x4, 4'X4' Recessed Indirect With Four-Sided Perforated Diffuser And Domed Reflector
Focal Point
Archivált

Sky™ 4x4, 4'X4' Recessed Indirect With Four-Sided Perforated Diffuser And Domed Reflector

features
4'x4' recessed indirect with four-sided perforated diffuser and domed reflector

Seamless, one-piece reflector design inspired by quadripartite vault form seen in Romanesque and Gothic architecture.

One-piece four-sided perforated lamp shield is attached with Focal Point’s Cam Actuated Shield Extension mechanism that ensures a secure fit and provides easy lamp access.

Designed for easy installation in any ceiling condition including grid & drywall.

High reflectance, low gloss Matte White finish controls glare and provides high efficiency.

Sky™ is a truly unique luminaire that makes a distinct aesthetic statement in boardrooms, corridors, lobbies, concourses or any open area."
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítófp-fsk-44
  • TermékcsaládDownlights
  • TermékcsoportSky™
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-01-19
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Világítás
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 26 00
  • CSI MasterFormat 2014 névInterior Daylighting Devices