Termékek közzététele
H+M Pendant 380
H+M Pendant 380
    Focus Lighting

    H+M Pendant 380

    The H+M Pendant, designed by Christian Hvidt in 1976, is retro at its best with renewed design and technique. The new design has reduced the height of the pendant by 30 mm, and the new version appears light and adjusts to its environment. The technical renovation has resultet in a new shade and a circular lamp type, giving a pleasant and regular light diffusion.

    Available in matt white, black or graphite grey with either E27 base, or with LED

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító5703646100749
    • TermékcsaládIndoor
    • TermékcsoportPendants & Chandeliers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2012-03-06
    • Verziószám2
    • Magasság (mm)210
    • Szélesség (mm)380
    • Mélység (mm)300
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Másodlagos anyagPolikarbonát
    • Tervezés helyeDánia
    • Gyártás helyeDánia
    • Nettó tömeg (kg)2.8
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillárok
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • UNSPSC névLamps and lightbulbs
    • UNSPSC kód391016

    Termék elérhetősége

    Európa
    Dánia
    Németország
    Svédország