Termékek közzététele
Square Interior 250x250
Square Interior 250x250
    Focus Lighting

    Square Interior 250x250

    The exactness of perfect angles. Unyielding shapes. And yet an organic mood is born from this marriage of hard lines and soft light. A story unfolds between design and material. Simplicity liberates imagination. Available in Black, Graphite grey, and Matt white. Available with E27 base or LED. Design: Schmidt Hammer Lassen design
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító5703646400214
    • TermékcsaládIndoor
    • TermékcsoportWall
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2012-03-06
    • Verziószám2
    • Magasság (mm)250
    • Szélesség (mm)250
    • Mélység (mm)80
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Másodlagos anyagPolikarbonát
    • Tervezés helyeDánia
    • Gyártás helyeDánia
    • Nettó tömeg (kg)2
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Falra szerelhető
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • UNSPSC névLamps and lightbulbs
    • UNSPSC kód391016