Termékek közzététele
Stoa
Stoa
Stoa
Stoa
Stoa
    Focus Lighting

    Stoa

    Stoa is a new wall or ceiling light for interior and exterior use. In the conception of Stoa, Arkitema Architects have attempted to create a luminaire with a large diffusion area and the best possible lighting properties. Formed as a double parabola, Stoa conforms to the lighting standards of stairways and corridors. However, with its simple, yet characteristic form, Stoa will be suitable for many applications. It can be used alone on wall or ceiling or in series with decorative effects. Stoa means colonnade and derives from ancient Greek architecture where extended, roofed stoas with columns along the front and walls at the back were characteristic for the marketplaces of every large city. Available in Black or white. Available with Fluorescent, HF 22 W or LED. Design: Arkitekterna
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító5703646483217
    • TermékcsaládIndoor
    • TermékcsoportWall
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2012-05-28
    • Verziószám2
    • Magasság (mm)320
    • Szélesség (mm)320
    • Mélység (mm)82
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Másodlagos anyagPolikarbonát
    • Tervezés helyeDánia
    • Gyártás helyeDánia
    • Nettó tömeg (kg)2.4
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Falra szerelhető
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEG000027
    • ETIM-névLuminaires

    Termék elérhetősége

    Európa
    Dánia
    Németország
    Svédország