Termékek közzététele
Nyx Wall 190
Nyx Wall 190
Nyx Wall 190
    Focus Lighting

    Nyx Wall 190

    In Nyx, modern construction techniques and simplicity in design combine to form long-lasting products easy to install and to maintain. The Nyx series consist of wall luminaires, lantern tops, and bollards which can also be used as a sign post. Made of cast silumin in one piece, the fittings are light and simple. They are available in black and two grey colours, both suitable for raw bricks as well as wooden and concrete surfaces. Available in Black, Graphite Grey and Silver Grey. Available with LED or E27 base. Design: Vilhelm Lauritzen AS
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító5703646602243
    • TermékcsaládOutdoor
    • TermékcsoportWall- & Ceiling
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2012-06-14
    • Verziószám2
    • Magasság (mm)150
    • Szélesség (mm)190
    • Mélység (mm)266
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagPolikarbonát
    • Tervezés helyeDánia
    • Gyártás helyeDánia
    • Nettó tömeg (kg)2.6
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Kültér
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • UNSPSC névLamps and lightbulbs
    • UNSPSC kód391016