Termékek közzététele
Tema Buen 280
Tema Buen 280
Tema Buen 280
    Focus Lighting

    Tema Buen 280

    Variations on a theme - including LED. Lamps with a past and a future. Naked truths which stand the light of day and the wear and tear of life. The Tema Buen is available in the galvanised version and in graphite grey. The upper half of the screen can be covered to avoid glaring. Design: Niels Enevold
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító5703646607194
    • TermékcsaládOutdoor
    • TermékcsoportWall- & Ceiling
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2012-06-14
    • Verziószám2
    • Magasság (mm)135
    • Szélesség (mm)280
    • Mélység (mm)280
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagHorganyozott acél
    • Másodlagos anyagPolikarbonát
    • Tervezés helyeDánia
    • Gyártás helyeDánia
    • Nettó tömeg (kg)5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Kültér
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • UNSPSC névLamps and lightbulbs
    • UNSPSC kód391016