Termékek közzététele
Square Interior 270x270
Focus Lighting

Square Interior 270x270

The exactness of perfect angles. Unyielding shapes. And yet an organic mood is born from this marriage of hard lines and soft light. A story unfolds between design and material. Simplicity liberates imagination. Available in Black, Graphite grey, and Matt white. Available with LED and E27. Design: Schmidt Hammer Lassen design
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító5703646620582
  • TermékcsaládIndoor
  • TermékcsoportWall
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2012-06-14
  • Verziószám2
  • Magasság (mm)270
  • Szélesség (mm)270
  • Mélység (mm)105
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagPolikarbonát
  • Tervezés helyeDánia
  • Gyártás helyeDánia
  • Nettó tömeg (kg)2.5
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Falra szerelhető
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • UNSPSC névLamps and lightbulbs
  • UNSPSC kód391016