Termékek közzététele
Nyx Bollard 1000
Nyx Bollard 1000
Nyx Bollard 1000
Nyx Bollard 1000
Nyx Bollard 1000
    Focus Lighting

    Nyx Bollard 1000

    Stand in two heights without fitting for the Nyx 190. Fitting to be ordered separately. See Nyx 190 wall. For single-sided illumination only. Available in Black, Graphite Grey, Silver Grey, or Corten Brown. Supplied with rooted base for embedment or with flanged base for mounting on solid ground. Design: Vilhelm Lauritzen AS
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító5703646702240
    • TermékcsaládOutdoor
    • TermékcsoportBollards
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2012-06-14
    • Verziószám2
    • Magasság (mm)1000
    • Szélesség (mm)120
    • Mélység (mm)190
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Másodlagos anyagFém
    • Tervezés helyeDánia
    • Gyártás helyeDánia
    • Nettó tömeg (kg)5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Kültér
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • UNSPSC névLamps and lightbulbs
    • UNSPSC kód391016