Termékek közzététele
Sticks 3000
Sticks 3000
Sticks 3000
Sticks 3000
Sticks 3000
    Focus Lighting

    Sticks 3000

    Simplicity by design is the principle behind Sticks 3000 created by schmidt hammer lassen. The lines of the grey-enamelled aluminium housing are continued in single or double light slots in opalised plastic. At daylight, Sticks is simply part of the environment; at night, light predominates and the surroundings step into character. Sticks is available with base for embedment or flanged base for mounting on solid ground. Available with single or double sided light slit.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító5703646824447
    • TermékcsaládOutdoor
    • TermékcsoportColumns
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2012-06-14
    • Verziószám2
    • Magasság (mm)3000
    • Szélesség (mm)120
    • Mélység (mm)195
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagAkril
    • Tervezés helyeDánia
    • Gyártás helyeDánia
    • Nettó tömeg (kg)15.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Kültér
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • UNSPSC névLamps and lightbulbs
    • UNSPSC kód391016